• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, a 4 taglienti per rame / lega di alluminio / plastica CRN-EMS

Tipo corto, a 4 taglienti per rame / lega di alluminio / plastica CRN-EMS
CrN coating and sharp blade shape enables precision finish of copper and copper alloy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-EMS-3
CRN-EMS-4
CRN-EMS-5
CRN-EMS-8
CRN-EMS-10
CRN-EMS-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

69.29 €

1 6 giorni 386708530330

72.45 €

1 6 giorni 4116808530340

88.75 €

1 10 giorni 5136908530350

90.54 €

1 6 giorni 81981108530380

117.14 €

1 6 giorni 1022101258530400

152.34 €

1 6 giorni 1226121408530420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating CrN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico