Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WX-PHSS-2.4 |
WX-PHSS-2.5 |
WX-PHSS-3.4 |
WX-PHSS-3.6 |
WX-PHSS-4.1 |
WX-PHSS-4.3 |
WX-PHSS-4.4 |
WX-PHSS-4.5 |
WX-PHSS-5.1 |
WX-PHSS-6.1 |
WX-PHSS-6.2 |
WX-PHSS-6.3 |
WX-PHSS-6.4 |
WX-PHSS-6.6 |
WX-PHSS-6.7 |
WX-PHSS-6.8 |
WX-PHSS-6.9 |
WX-PHSS-7.1 |
WX-PHSS-7.2 |
WX-PHSS-7.3 |
WX-PHSS-7.4 |
WX-PHSS-7.5 |
WX-PHSS-7.6 |
WX-PHSS-7.7 |
WX-PHSS-7.8 |
WX-PHSS-7.9 |
WX-PHSS-8 |
WX-PHSS-8.1 |
WX-PHSS-8.2 |
WX-PHSS-8.3 |
WX-PHSS-8.4 |
WX-PHSS-8.5 |
WX-PHSS-8.6 |
WX-PHSS-8.7 |
WX-PHSS-8.8 |
WX-PHSS-8.9 |
WX-PHSS-9 |
WX-PHSS-9.1 |
WX-PHSS-9.2 |
WX-PHSS-9.3 |
WX-PHSS-9.4 |
WX-PHSS-9.5 |
WX-PHSS-9.6 |
WX-PHSS-9.7 |
WX-PHSS-9.8 |
WX-PHSS-9.9 |
WX-PHSS-12.5 |
WX-PHSS-13 |
WX-PHSS-13.5 |
WX-PHSS-14 |
WX-PHSS-14.5 |
WX-PHSS-15 |
WX-PHSS-15.5 |
WX-PHSS-16 |
WX-PHSS-17 |
WX-PHSS-18 |
WX-PHSS-19 |
WX-PHSS-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.61 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 3.6 | 6 | 60 | 3016524 | ||
59.09 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.8 | 6 | 60 | 3016525 | ||
70.90 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 5.1 | 6 | 60 | 3016534 | ||
70.90 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 5.4 | 6 | 60 | 3016536 | ||
75.54 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 6.2 | 6 | 60 | 3016541 | ||
75.54 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 6.5 | 6 | 60 | 3016543 | ||
75.54 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 6.6 | 6 | 60 | 3016544 | ||
65.83 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 6.8 | 6 | 60 | 3016545 | ||
81.96 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 7.7 | 6 | 60 | 3016551 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 9.2 | 8 | 80 | 3016561 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 9.3 | 8 | 80 | 3016562 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 9.5 | 8 | 80 | 3016563 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 9.6 | 8 | 80 | 3016564 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 9.9 | 8 | 80 | 3016566 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 10.1 | 8 | 80 | 3016567 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 10.2 | 8 | 80 | 3016568 | ||
107.23 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 10.4 | 8 | 80 | 3016569 | ||
107.66 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 10.7 | 8 | 80 | 3016571 | ||
119.04 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 10.8 | 8 | 80 | 3016572 | ||
119.04 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 11 | 8 | 80 | 3016573 | ||
119.04 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 11.1 | 8 | 80 | 3016574 | ||
103.94 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 11.3 | 8 | 80 | 3016575 | ||
119.04 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 11.4 | 8 | 80 | 3016576 | ||
119.04 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 11.6 | 8 | 80 | 3016577 | ||
119.04 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 11.7 | 8 | 80 | 3016578 | ||
119.04 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 11.9 | 8 | 80 | 3016579 | ||
85.11 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 8 | 80 | 3016580 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 12.2 | 10 | 80 | 3016581 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 12.3 | 10 | 80 | 3016582 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | 12.5 | 10 | 80 | 3016583 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 12.6 | 10 | 80 | 3016584 | ||
119.34 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 12.8 | 10 | 80 | 3016585 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | 12.9 | 10 | 80 | 3016586 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 13.1 | 10 | 80 | 3016587 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 13.2 | 10 | 80 | 3016588 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | 13.4 | 10 | 80 | 3016589 | ||
119.34 € | 1 | 6 giorni | 9 | 13.5 | 10 | 80 | 3016590 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | 13.7 | 10 | 80 | 3016591 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.2 | 13.8 | 10 | 80 | 3016592 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | 14 | 10 | 80 | 3016593 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | 14.1 | 10 | 80 | 3016594 | ||
96.69 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 14.3 | 10 | 80 | 3016595 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | 14.4 | 10 | 80 | 3016596 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.7 | 14.6 | 10 | 80 | 3016597 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.8 | 14.7 | 10 | 80 | 3016598 | ||
105.62 € | 1 | 6 giorni | 9.9 | 14.9 | 10 | 80 | 3016599 | ||
126.21 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 18.8 | 12 | 100 | 3016625 | ||
108.88 € | 1 | 6 giorni | 13 | 19.5 | 12 | 100 | 3016630 | ||
130.54 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 20.3 | 12 | 100 | 3016635 | ||
114.29 € | 1 | 6 giorni | 14 | 21 | 12 | 100 | 3016640 | ||
203.12 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 21.8 | 16 | 115 | 3016645 | ||
177.12 € | 1 | 6 giorni | 15 | 22.5 | 16 | 115 | 3016650 | ||
231.83 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 23.3 | 16 | 115 | 3016655 | ||
211.25 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 16 | 115 | 3016660 | ||
231.83 € | 1 | 6 giorni | 17 | 25.5 | 16 | 115 | 3016670 | ||
231.83 € | 1 | 6 giorni | 18 | 27 | 16 | 115 | 3016680 | ||
321.75 € | 1 | 6 giorni | 19 | 28.5 | 20 | 125 | 3016690 | ||
308.75 € | 1 | 6 giorni | 20 | 30 | 20 | 125 | 3016700 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali