Tipo lungo, a 2 taglienti per grafite GF-EDL

Tipo lungo, a 2 taglienti per grafite GF-EDL
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-EDL-2
GF-EDL-3
GF-EDL-4
GF-EDL-5
GF-EDL-7
GF-EDL-8
GF-EDL-9
GF-EDL-10
GF-EDL-11
GF-EDL-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

111.14 €

1 6 giorni 22061002584558021.9

111.14 €

1 6 giorni 33061004084558032.9

119.72 €

1 6 giorni 46061207084558043.9

130.88 €

1 6 giorni 57061408084558054.8

147.19 €

1 6 giorni 7906160-8455807-

171.22 €

1 6 giorni 81008160-8455808-

189.25 €

1 6 giorni 91108180-8455809-

225.29 €

1 6 giorni 1012010180-8455810-

250.19 €

1 6 giorni 1113010200-8455811-

288.81 €

1 6 giorni 1213012200-8455812-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Grafite Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico