Tipo normale, a 4 taglienti per grafite GF-EMR

Tipo normale, a 4 taglienti per grafite GF-EMR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance. Realizes a longer service life with graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-EMR-2
GF-EMR-3
GF-EMR-4
GF-EMR-5
GF-EMR-6
GF-EMR-8
GF-EMR-10
GF-EMR-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

97.40 €

1 6 giorni 2104752085370541.9

97.40 €

1 6 giorni 3154753085370562.9

101.69 €

1 6 giorni 4204754085370583.9

104.27 €

1 6 giorni 52561005085370604.8

105.99 €

1 6 giorni 63061006085370625.8

126.59 €

1 6 giorni 84081107085370667.8

159.20 €

1 6 giorni 1050101208085370709.7

191.82 €

1 6 giorni 12651213085853707411.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Grafite Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico