Codice articolo del costruttore: FX-MG-EHS-3X3F
Marca: OSG
Prezzo: 86.80 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FX-MG-EHS-3X3F
Blade diameter (D)(φ) | 3 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade length (ℓ)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato | Coating | TiAlN |
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati |
Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Tool No. | 8542130 |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Si trova sulla pagina di Tipo corto, a elica alta FX-MG-EHS, il codice articolo è il seguente: FX-MG-EHS-3X3F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FX-MG-EHS-3X3F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali