Tipo lungo, multi-tagliente (elevata rigidità) FXS-EML

Tipo lungo, multi-tagliente (elevata rigidità) FXS-EML
Long blade end mill with superb tool rigidity. Machining is possible with a wide range of materials, from general materials to hardened steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-EML-6
FXS-EML-8
FXS-EML-10
FXS-EML-12
FXS-EML-16
FXS-EML-20
FXS-EML-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

122.29 €

1 6 giorni 62566708518560

152.34 €

1 6 giorni 83568808518580

204.69 €

1 6 giorni 10456101008518600

250.19 €

1 6 giorni 12556121108518620

507.68 €

1 6 giorni 16656161258518660

742.87 €

1 6 giorni 20756201408518700

1,237.27 €

1 6 giorni 25908251658518750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Type Tipo quadrato Coating TiAlN
Machining Application Tipo piano / Laterale Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Supporto tecnico