Testa sferica a 2 tagli per grafite, DG-EBD

Testa sferica a 2 tagli per grafite, DG-EBD
  • Sconto volumi elevati
End mill with diamond coating dedicated for graphite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DG-EBD-R2X8X80
DG-EBD-R2X20X120
DG-EBD-R2.5X25X120
DG-EBD-R3X12X80
DG-EBD-R3X30X120
DG-EBD-R3X30X150
DG-EBD-R4X16X100
DG-EBD-R4X40X170
DG-EBD-R5X20X100
DG-EBD-R5X50X150
DG-EBD-R5X50X200
DG-EBD-R6X36X130
DG-EBD-R6X60X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

143.60 €

1 Disponibile 6 giorni 288048553541

115.38 €

1 6 giorni 22012048553542

165.21 €

1 6 giorni 2.52512058553551

168.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3128068553561

166.83 €

1 6 giorni 33012068553562

170.62 €

1 6 giorni 33015068553563

254.50 €

1 6 giorni 41610088553581

206.92 €

1 6 giorni 44017088553582

319.50 €

1 6 giorni 520100108553601

258.38 €

1 6 giorni 550150108553602

269.75 €

1 6 giorni 550200108553603

350.70 €

1 6 giorni 636130128553621

295.75 €

1 6 giorni 660200128553622

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating DG R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico