Testa sferica a 2 tagli, in miniatura, FX-MG-EBD-3

Testa sferica a 2 tagli, in miniatura, FX-MG-EBD-3
Grazie al rivestimento FX e al metallo duro ad alta resistenza, è possibile un'ampia gamma di lavorazioni. Rivestito per acciaio Categoria standard/alternativa: prodotto standard del produttore Numero di taglienti (pezzi) 2 Diametro del gambo (mm) 3, Lunghezza totale (mm) 40, Angolo di spirale: spirale standard (da 30 a 44°) Precisione (µm) ±10.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-MG-EBD-3-R0.2X0.4
FX-MG-EBD-3-R0.3
FX-MG-EBD-3-R0.4
FX-MG-EBD-3-R0.5
FX-MG-EBD-3-R0.6X1.2
FX-MG-EBD-3-R0.7X1.4
FX-MG-EBD-3-R0.8X1.6
FX-MG-EBD-3-R0.9X1.8
FX-MG-EBD-3-R0.25
FX-MG-EBD-3-R0.35X0.7
FX-MG-EBD-3-R0.45
FX-MG-EBD-3-R0.55X1.1
FX-MG-EBD-3-R0.65X1.3
FX-MG-EBD-3-R0.75
FX-MG-EBD-3-R0.85X1.7
FX-MG-EBD-3-R0.95X1.9
FX-MG-EBD-3-R1X2
FX-MG-EBD-3-R1.05X2.1
FX-MG-EBD-3-R1.1X2.2
FX-MG-EBD-3-R1.2X2.4
FX-MG-EBD-3-R1.3X2.6
FX-MG-EBD-3-R1.4X2.8
FX-MG-EBD-3-R1.5X3
FX-MG-EBD-3-R1.15X2.3
FX-MG-EBD-3-R1.25X2.5
FX-MG-EBD-3-R1.35X2.7
FX-MG-EBD-3-R1.45X2.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

104.56 €

1 6 giorni 0.20.80.48523504

98.23 €

1 6 giorni 0.31.10.68523506

94.21 €

1 6 giorni 0.420.88523508

84.73 €

1 6 giorni 0.52.518523510

84.73 €

1 10 giorni 0.631.28523512

84.73 €

1 6 giorni 0.73.51.48523514

84.73 €

1 6 giorni 0.841.68523516

84.73 €

1 6 giorni 0.94.51.88523518

98.23 €

1 6 giorni 0.251.10.58523505

94.21 €

1 6 giorni 0.351.50.78523507

84.73 €

1 6 giorni 0.452.20.98523509

84.73 €

1 6 giorni 0.5531.18523511

84.73 €

1 6 giorni 0.653.51.38523513

84.73 €

1 6 giorni 0.7541.58523515

84.73 €

1 6 giorni 0.854.51.78523517

84.73 €

1 6 giorni 0.9551.98523519

84.73 €

1 6 giorni 1528523520

84.73 €

1 6 giorni 1.0562.18523521

84.73 €

1 6 giorni 1.162.28523522

84.73 €

1 6 giorni 1.262.48523524

84.73 €

1 6 giorni 1.382.68523526

84.73 €

1 6 giorni 1.482.88523528

84.73 €

1 6 giorni 1.5838523530

84.73 €

1 6 giorni 1.1562.38523523

84.73 €

1 6 giorni 1.2562.58523525

84.73 €

1 6 giorni 1.3582.78523527

84.73 €

1 6 giorni 1.4582.98523529

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Overall Length (L)(mm) 40 Shank diameter (d)(mm) 3
R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico