Testa sferica a 2 tagli, DIA-EBD

Testa sferica a 2 tagli, DIA-EBD
Allows both high-speed machining and dry cutting of aluminum. Also, great extension of tool life even in graphite processing has been achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-EBD-R0.5X1
DIA-EBD-R1X2
DIA-EBD-R1.5X3
DIA-EBD-R2X4
DIA-EBD-R2X4-4
DIA-EBD-R2.5X5
DIA-EBD-R3X6
DIA-EBD-R4X8
DIA-EBD-R5X10
DIA-EBD-R6X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

112.67 €

1 6 giorni 0.52.560418504110

156.54 €

1 6 giorni 1560628504120

156.54 €

1 6 giorni 1.5870638504130

156.54 €

1 6 giorni 2880648504140

153.83 €

1 6 giorni 2870448504141

160.88 €

1 6 giorni 2.51090658504150

162.50 €

1 6 giorni 31290668504160

208.54 €

1 6 giorni 414110888504180

279.50 €

1 6 giorni 51812510108504200

334.75 €

1 6 giorni 62214012128504220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Rivestimento DIA Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico