Testa sferica a 2 tagli, DIA-EBD-SF

Testa sferica a 2 tagli, DIA-EBD-SF
Mostra un'eccellente durata nella lavorazione di grafite, alluminio, ecc. Materiale di lavorazione: alluminio/rame/grafite Per il rivestimento di metalli non ferrosi (rivestimento diamantato) Categoria standard/alternativa: prodotto standard del produttore Numero di lame (pezzi) 2 Diametro del gambo (mm) 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DIA-EBD-SF-R5X10
DIA-EBD-SF-R6X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

256.21 €

1 6 giorni 51032103003100

308.75 €

1 6 giorni 61234123003120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Rivestimento DIA Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion NA

Supporto tecnico