Testa sferica a 2 tagli, MG-EBD

Testa sferica a 2 tagli, MG-EBD
  • Sconto volumi elevati
High toughness carbide alloy is used, providing a long service life at medium to low speeds

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG-EBD-R0.5X1
MG-EBD-R0.6X1.2
MG-EBD-R0.7X1.4
MG-EBD-R0.8X1.6
MG-EBD-R0.9X1.8
MG-EBD-R0.75X1.5
MG-EBD-R1X2
MG-EBD-R1.5X3
MG-EBD-R1.25X2.5
MG-EBD-R1.75X3.5
MG-EBD-R2X4
MG-EBD-R2.5X5
MG-EBD-R2.25X4.5
MG-EBD-R2.75X5.5
MG-EBD-R3X6
MG-EBD-R3.5X7
MG-EBD-R3.25X6.5
MG-EBD-R3.75X7.5
MG-EBD-R4X8
MG-EBD-R4.5X9
MG-EBD-R4.25X8.5
MG-EBD-R4.75X9.5
MG-EBD-R5X10
MG-EBD-R5.5X11
MG-EBD-R6X12
MG-EBD-R6.5X13
MG-EBD-R7X14
MG-EBD-R7.5X15
MG-EBD-R8X16
MG-EBD-R8.5X17
MG-EBD-R9X18
MG-EBD-R9.5X19
MG-EBD-R10X20
MG-EBD-R12.5X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

67.83 €

1 6 giorni 0.52.5504184701

73.04 €

1 6 giorni 0.635041.28524012

73.04 €

1 6 giorni 0.73.55041.48524014

73.04 €

1 6 giorni 0.845041.68524016

73.04 €

1 6 giorni 0.94.55041.88524018

73.04 €

1 6 giorni 0.7545041.58524015

76.80 €

1 6 giorni 15506284702

76.80 €

1 6 giorni 1.58606384703

82.63 €

1 6 giorni 1.2566062.58524025

82.63 €

1 6 giorni 1.7587063.58524035

76.80 €

1 6 giorni 28706484704

83.11 €

1 6 giorni 2.510806584705

89.06 €

1 6 giorni 2.25108064.58524045

95.50 €

1 6 giorni 2.75129065.58524055

89.42 €

1 6 giorni 312906684706

105.54 €

1 6 giorni 3.514906784707

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni 3.25149066.58524065

94.79 €

1 6 giorni 3.75149067.58524075

89.38 €

1 6 giorni 4141008884708

113.21 €

1 6 giorni 4.5181008984709

119.17 €

1 6 giorni 4.251810088.58524085

119.17 €

1 6 giorni 4.751810089.58524095

113.21 €

1 6 giorni 518100101084710

148.96 €

1 6 giorni 5.522100101184711

148.96 €

1 6 giorni 622110121284712

232.16 €

1 6 giorni 6.526110121384713

239.02 €

1 6 giorni 726110121484714

278.51 €

1 6 giorni 7.530110121584715

311.99 €

1 6 giorni 830140161684716

387.52 €

1 6 giorni 8.534140161784717

412.41 €

1 Disponibile 6 giorni 934140161884718

481.08 €

1 6 giorni 9.538140161984719

524.00 €

1 6 giorni 1038160202084720

919.68 €

1 6 giorni 12.550180252584722

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico