Testa sferica a 2 tagli, WX-EBD

Testa sferica a 2 tagli, WX-EBD

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: WX-EBD-R0.6X1.2

Marca: OSG

Prezzo: 33.32

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WX-EBD-R0.6X1.2

Codice componente
WX-EBD-R0.6X1.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.32 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) 0.6 Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame
Blade length (ℓ)(mm) 3 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 50 Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) -0.01~+0.01
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Outer Diameter(mm) 1.2 Tool No. 3015012
With/Without Torsion Available

Si trova sulla pagina di Testa sferica a 2 tagli, WX-EBD, il codice articolo è il seguente: WX-EBD-R0.6X1.2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WX-EBD-R0.6X1.2.

Supporto tecnico