Testa sferica a 2 tagli per rame / lega di alluminio / plastica, CAP-EBD

Testa sferica a 2 tagli per rame / lega di alluminio / plastica, CAP-EBD
  • Sconto volumi elevati
Ball end mill for copper, aluminum alloy, and plastic. Highly sharp with good chip discharge.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAP-EBD-R0.5X1
CAP-EBD-R0.6X1.2
CAP-EBD-R0.7X1.4
CAP-EBD-R0.8X1.6
CAP-EBD-R0.9X1.8
CAP-EBD-R0.75X1.5
CAP-EBD-R1X2
CAP-EBD-R1.5X3
CAP-EBD-R1.25X2.5
CAP-EBD-R1.75X3.5
CAP-EBD-R2X4
CAP-EBD-R2X4-4
CAP-EBD-R2.5X5
CAP-EBD-R3X6
CAP-EBD-R4X8
CAP-EBD-R5X10
CAP-EBD-R6X12
CAP-EBD-R8X16
CAP-EBD-R10X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

88.10 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52.560418503410

93.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.636041.28503412

93.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.73.56041.48503414

93.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.846041.68503416

93.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.94.56041.88503418

93.30 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7546041.58503415

99.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1560628503420

99.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5870638503430

105.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2567062.58503425

105.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.7587063.58503435

99.20 €

1 Disponibile 6 giorni 2880648503440

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2870448503441

107.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51090658503450

122.20 €

1 Disponibile 6 giorni 31290668503460

158.00 €

1 6 giorni 414110888503480

203.60 €

1 Disponibile 6 giorni 51812510108503500

259.60 €

1 6 giorni 62214012128503520

571.50 €

1 6 giorni 83016016168503560

899.60 €

1 6 giorni 103818020208503600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico