Testa sferica a 2 tagli per rame / lega di alluminio / plastica, CRN-EBD

Testa sferica a 2 tagli per rame / lega di alluminio / plastica, CRN-EBD
Ball end mill that enables dry cutting of copper and copper alloy thanks to the CrN coating and sharp blade shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRN-EBD-R0.1X0.2
CRN-EBD-R0.2X0.4
CRN-EBD-R0.3X0.6
CRN-EBD-R0.4X0.8
CRN-EBD-R0.5X1
CRN-EBD-R0.6X1.2
CRN-EBD-R0.7X1.4
CRN-EBD-R0.8X1.6
CRN-EBD-R0.9X1.8
CRN-EBD-R0.75X1.5
CRN-EBD-R1X2
CRN-EBD-R1.5X3
CRN-EBD-R1.25X2.5
CRN-EBD-R1.75X3.5
CRN-EBD-R2X4
CRN-EBD-R2X4-4
CRN-EBD-R2.5X5
CRN-EBD-R3X6
CRN-EBD-R4X8
CRN-EBD-R5X10
CRN-EBD-R6X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

106.86 €

1 6 giorni 0.10.46040.28503702

102.12 €

1 6 giorni 0.20.86040.48503704

95.80 €

1 6 giorni 0.31.16040.68503706

92.64 €

1 6 giorni 0.426040.88503708

87.89 €

1 6 giorni 0.52.560418503710

92.64 €

1 6 giorni 0.636041.28503712

92.64 €

1 6 giorni 0.73.56041.48503714

92.64 €

1 6 giorni 0.846041.68503716

92.64 €

1 6 giorni 0.94.56041.88503718

92.64 €

1 6 giorni 0.7546041.58503715

90.32 €

1 6 giorni 1560628503720

92.64 €

1 6 giorni 1.5870638503730

102.12 €

1 6 giorni 1.2567062.58503725

105.29 €

1 6 giorni 1.7587063.58503735

92.64 €

1 6 giorni 2880648503740

88.75 €

1 6 giorni 2870448503741

104.56 €

1 6 giorni 2.51090658503750

103.70 €

1 6 giorni 31290668503860

97.40 €

1 6 giorni 414110888503880

125.73 €

1 6 giorni 51812510108503900

165.21 €

1 6 giorni 62214012128503920

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico