• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, gambo lungo, per grafite, GF-LS-EBDR

Testa sferica a 2 tagli, gambo lungo, per grafite, GF-LS-EBDR
Adopts carbide alloy as the base material for extremely excellent wear resistance, achieving a long working life for graphite machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GF-LS-EBDR-R1X2
GF-LS-EBDR-R1.5X3
GF-LS-EBDR-R2X4
GF-LS-EBDR-R2.5X5
GF-LS-EBDR-R2.5X5X6
GF-LS-EBDR-R3X6
GF-LS-EBDR-R3X6X6
GF-LS-EBDR-R3.5X7
GF-LS-EBDR-R4X8
GF-LS-EBDR-R4X8X8
GF-LS-EBDR-R4.5X9
GF-LS-EBDR-R5X10
GF-LS-EBDR-R5X10X10
GF-LS-EBDR-R5.5X11
GF-LS-EBDR-R6X12
GF-LS-EBDR-R6X12X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

125.73 €

1 6 giorni 110100254285269421.9

125.73 €

1 6 giorni 1.515100404385269432.9

137.74 €

1 6 giorni 220100604485269443.9

147.19 €

1 6 giorni 2.525100-458526965-

150.62 €

1 6 giorni 2.525140706585269454.8

156.62 €

1 6 giorni 330100-468526966-

159.20 €

1 6 giorni 330140806685269465.8

177.22 €

1 6 giorni 3.535160-678526947-

197.82 €

1 6 giorni 440160-688526968-

200.40 €

1 6 giorni 4401601008885269487.8

221.86 €

1 6 giorni 4.545180-898526949-

251.91 €

1 6 giorni 550180-8108526970-

254.48 €

1 6 giorni 550180120101085269509.7

278.51 €

1 6 giorni 5.555200-10118526951-

310.27 €

1 6 giorni 665200-10128526972-

313.71 €

1 6 giorni 6652001301212852695211.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R With/Without Torsion Available

Supporto tecnico