• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli, per finitura (compatibile HSK), FX-H-EBD

Testa sferica a 2 tagli, per finitura (compatibile HSK), FX-H-EBD
  • Sconto volumi elevati
Provides stable cutting not only with HSK holders but also with shrink-fit long arbors with large L/D ratio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FX-H-EBD-R0.5X2.5
FX-H-EBD-R0.75X3.75
FX-H-EBD-R1X5
FX-H-EBD-R1.5X7.5
FX-H-EBD-R2X10
FX-H-EBD-R2.5X12.5
FX-H-EBD-R3X15
FX-H-EBD-R4X20
FX-H-EBD-R5X25
FX-H-EBD-R6X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

83.15 €

1 6 giorni 0.51502.5685209900.95

87.89 €

1 6 giorni 0.751.5503.75685209911.45

87.89 €

1 6 giorni 12505685209921.95

93.48 €

1 6 giorni 1.53507.5685213032.85

91.91 €

1 6 giorni 245010685213043.85

106.13 €

1 Disponibile 6 giorni 2.555012.5685213054.8

101.39 €

1 Disponibile 6 giorni 365015685213065.7

91.40 €

1 6 giorni 486020885213087.6

117.14 €

1 6 giorni 51070251085213109.5

150.62 €

1 6 giorni 612803012852131211.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) -0.01~+0.01 Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
With/Without Torsion Available

Supporto tecnico