Testa torica R a 2 tagli, tipo corto, GX-CR-EDS-SF

Testa torica R a 2 tagli, tipo corto, GX-CR-EDS-SF
Carbide mushroom-shaped end mill with rounded corners developed for shrink-fit types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GX-CR-EDS-SF-10XR0.5
GX-CR-EDS-SF-10XR1
GX-CR-EDS-SF-12XR0.5
GX-CR-EDS-SF-12XR1
GX-CR-EDS-SF-16XR0.5
GX-CR-EDS-SF-16XR1
GX-CR-EDS-SF-20XR0.5
GX-CR-EDS-SF-20XR1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

56.95 €

1 6 giorni 100.5103263001103

56.95 €

1 6 giorni 101103263001105

68.32 €

1 6 giorni 120.5123463001123

68.32 €

1 6 giorni 121123463001125

98.58 €

1 8 giorni 160.51649103001163

98.58 €

1 6 giorni 1611649103001165

142.46 €

1 6 giorni 200.52058123001203

142.46 €

1 6 giorni 2012058123001205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating Per acciai generici Torsion Angle (θ) Nessuna torsione

Supporto tecnico