• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

A 3 tagli, multifunzione, modello robusto per lega di alluminio, CA-PKE

A 3 tagli, multifunzione, modello robusto per lega di alluminio, CA-PKE
  • Sconto volumi elevati
High-rigidity recessed short blade that can be used for everything from roughing to finishing using various cutter paths.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-PKE-3XR0.5
CA-PKE-4XR0.5
CA-PKE-5XR0.5
CA-PKE-6XR0.5
CA-PKE-6XR1
CA-PKE-8XR0.5
CA-PKE-8XR1
CA-PKE-10XR0.5
CA-PKE-10XR1
CA-PKE-12XR0.5
CA-PKE-12XR1
CA-PKE-16XR0.5
CA-PKE-16XR1
CA-PKE-16XR3
CA-PKE-20XR0.5
CA-PKE-20XR1
CA-PKE-20XR3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No.

78.20 €

1 Disponibile 6 giorni 30.54.55068533033

80.70 €

1 Disponibile 6 giorni 40.565068533043

94.50 €

1 Disponibile 6 giorni 50.57.56068533053

103.40 €

1 Disponibile 6 giorni 60.596068533063

103.40 €

1 Disponibile 6 giorni 6196068533065

129.00 €

1 Disponibile 6 giorni 80.5127088533083

129.00 €

1 Disponibile 6 giorni 81127088533085

154.90 €

1 6 giorni 100.51580108533103

154.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1011580108533105

191.40 €

1 6 giorni 120.51890128533123

191.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1211890128533125

382.30 €

1 6 giorni 160.524115168533163

382.30 €

1 6 giorni 16124115168533165

382.30 €

1 6 giorni 16324115168533169

565.60 €

1 6 giorni 200.530125208533203

565.60 €

1 6 giorni 20130125208533205

565.60 €

1 6 giorni 20330125208533209

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico