Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WX-CRE-2XR0.5 |
WX-CRE-3XR0.75 |
WX-CRE-4XR1 |
WX-CRE-5XR1.2 |
WX-CRE-6XR1.5 |
WX-CRE-7XR1.5 |
WX-CRE-8XR2 |
WX-CRE-9XR2 |
WX-CRE-10XR2 |
WX-CRE-11XR2 |
WX-CRE-12XR3 |
WX-CRE-13XR3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.5 | 0.8 | 3 | 60 | 6 | 5 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | 8549421 | |
101.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 0.75 | 1.2 | 4 | 60 | 6 | 7.5 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549433 | |
104.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 1 | 1.6 | 4 | 70 | 6 | 10 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549445 | |
110.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 1.2 | 2 | 4 | 80 | 6 | 12.5 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549457 | |
136.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 1.5 | 2.5 | 4 | 90 | 6 | 12 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549467 | |
150.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 1.5 | 3 | 4 | 90 | 6 | - | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549477 | |
163.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 2 | 3.5 | 4 | 100 | 8 | 16 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549489 | |
193.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 2 | 4 | 4 | 100 | 8 | - | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549499 | |
206.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 4 | 4 | 100 | 10 | 20 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549509 | |
235.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 2 | 4.5 | 4 | 100 | 10 | - | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549519 | |
248.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 3 | 5 | 4 | 110 | 12 | 24 | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549533 | |
279.00 € | 1 | 6 giorni | 13 | 3 | 5.5 | 4 | 110 | 12 | - | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | 8549543 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa | Type | Radius | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | Surface Treatment | WX |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Machining Application
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali