Codice articolo del costruttore: WX-CR-PHS-6XR0.3
Marca: OSG
Prezzo: 116.30 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WX-CR-PHS-6XR0.3
Blade diameter (D)(φ) | 6 | R Size(mm) | 0.3 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 13 | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva |
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Tool No. | 3016362 |
Surface Treatment | WX |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica a 4 taglienti al carburo WX21, tipo corto, a elevata resistenza per operazioni di taglio pesanti, WX-CR-PHS, il codice articolo è il seguente: WX-CR-PHS-6XR0.3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WX-CR-PHS-6XR0.3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali