Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FXS-CR-EMS-6XR0.2 |
FXS-CR-EMS-6XR0.5 |
FXS-CR-EMS-6XR1 |
FXS-CR-EMS-8XR0.2 |
FXS-CR-EMS-8XR0.5 |
FXS-CR-EMS-8XR1 |
FXS-CR-EMS-8XR2 |
FXS-CR-EMS-10XR0.2 |
FXS-CR-EMS-10XR0.5 |
FXS-CR-EMS-10XR1 |
FXS-CR-EMS-10XR2 |
FXS-CR-EMS-12XR0.2 |
FXS-CR-EMS-12XR0.5 |
FXS-CR-EMS-12XR1 |
FXS-CR-EMS-12XR2 |
FXS-CR-EMS-12XR3 |
FXS-CR-EMS-16XR0.5 |
FXS-CR-EMS-16XR1 |
FXS-CR-EMS-16XR2 |
FXS-CR-EMS-16XR3 |
FXS-CR-EMS-20XR0.5 |
FXS-CR-EMS-20XR1 |
FXS-CR-EMS-20XR2 |
FXS-CR-EMS-20XR3 |
FXS-CR-EMS-25XR0.5 |
FXS-CR-EMS-25XR1 |
FXS-CR-EMS-25XR2 |
FXS-CR-EMS-25XR3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.85 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.2 | 15 | 6 | 90 | 6 | 8545509 | ||
106.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 0.5 | 15 | 6 | 90 | 6 | 8545511 | |
106.85 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 15 | 6 | 90 | 6 | 8545512 | ||
133.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.2 | 20 | 6 | 100 | 8 | 8545514 | ||
133.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.5 | 20 | 6 | 100 | 8 | 8545516 | ||
133.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1 | 20 | 6 | 100 | 8 | 8545517 | ||
133.46 € | 1 | 6 giorni | 8 | 2 | 20 | 6 | 100 | 8 | 8545518 | ||
179.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.2 | 25 | 6 | 100 | 10 | 8545519 | ||
179.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 25 | 6 | 100 | 10 | 8545521 | ||
179.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 25 | 6 | 100 | 10 | 8545522 | ||
179.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 25 | 6 | 100 | 10 | 8545523 | ||
218.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.2 | 30 | 6 | 110 | 12 | 8545524 | ||
218.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.5 | 30 | 6 | 110 | 12 | 8545526 | ||
218.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 30 | 6 | 110 | 12 | 8545527 | ||
218.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 30 | 6 | 110 | 12 | 8545528 | ||
218.42 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 30 | 6 | 110 | 12 | 8545529 | ||
430.44 € | 1 | 6 giorni | 16 | 0.5 | 40 | 6 | 140 | 16 | 8545531 | ||
430.44 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1 | 40 | 6 | 140 | 16 | 8545532 | ||
430.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 2 | 40 | 6 | 140 | 16 | 8545533 | |
430.44 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3 | 40 | 6 | 140 | 16 | 8545534 | ||
631.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0.5 | 45 | 6 | 160 | 20 | 8545536 | ||
631.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1 | 45 | 6 | 160 | 20 | 8545537 | ||
631.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2 | 45 | 6 | 160 | 20 | 8545538 | ||
631.28 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | 45 | 6 | 160 | 20 | 8545539 | ||
1,057.02 € | 1 | 6 giorni | 25 | 0.5 | 50 | 8 | 180 | 25 | 8545541 | ||
1,057.02 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1 | 50 | 8 | 180 | 25 | 8545542 | ||
1,057.02 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2 | 50 | 8 | 180 | 25 | 8545543 | ||
1,057.02 € | 1 | 6 giorni | 25 | 3 | 50 | 8 | 180 | 25 | 8545544 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Type | Radius | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Surface Treatment | FX |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali