Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NEO-CR-EMS-6XR0.3 |
NEO-CR-EMS-6XR0.5 |
NEO-CR-EMS-6XR1 |
NEO-CR-EMS-8XR0.3 |
NEO-CR-EMS-8XR0.5 |
NEO-CR-EMS-8XR1 |
NEO-CR-EMS-8XR1.5 |
NEO-CR-EMS-8XR2 |
NEO-CR-EMS-10XR0.3 |
NEO-CR-EMS-10XR0.5 |
NEO-CR-EMS-10XR1 |
NEO-CR-EMS-10XR1.5 |
NEO-CR-EMS-10XR2 |
NEO-CR-EMS-10XR3 |
NEO-CR-EMS-12XR0.5 |
NEO-CR-EMS-12XR1 |
NEO-CR-EMS-12XR1.5 |
NEO-CR-EMS-12XR2 |
NEO-CR-EMS-12XR3 |
NEO-CR-EMS-16XR1 |
NEO-CR-EMS-16XR1.5 |
NEO-CR-EMS-16XR2 |
NEO-CR-EMS-16XR3 |
NEO-CR-EMS-20XR1 |
NEO-CR-EMS-20XR2 |
NEO-CR-EMS-20XR3 |
NEO-CR-EMS-20XR4 |
NEO-CR-EMS-20XR5 |
NEO-CR-EMS-25XR1 |
NEO-CR-EMS-25XR2 |
NEO-CR-EMS-25XR3 |
NEO-CR-EMS-25XR4 |
NEO-CR-EMS-25XR5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.60 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | 8519662 | ||
145.60 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 8519663 | ||
145.60 € | 1 | 5 giorni | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 8519665 | ||
171.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 8519682 | |
171.80 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | 8519683 | ||
171.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | 8519685 | |
171.80 € | 1 | 5 giorni | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | 8519687 | ||
171.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 8519689 | |
220.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | 8519702 | ||
220.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 8519703 | |
220.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | 8519705 | ||
220.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | 8519707 | ||
220.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | 8519709 | ||
220.20 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | 8519713 | ||
265.10 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 8519733 | ||
265.10 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 8519735 | ||
265.10 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 8519737 | ||
265.10 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 8519739 | ||
265.10 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 8519743 | ||
467.40 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1 | 32 | 100 | 16 | 8519762 | ||
467.40 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.5 | 32 | 100 | 16 | 8519763 | ||
467.40 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2 | 32 | 100 | 16 | 8519764 | ||
467.40 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3 | 32 | 100 | 16 | 8519765 | ||
665.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1 | 40 | 105 | 20 | 8519782 | ||
665.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 2 | 40 | 105 | 20 | 8519784 | ||
665.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 3 | 40 | 105 | 20 | 8519785 | ||
665.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 4 | 40 | 105 | 20 | 8519786 | ||
665.80 € | 1 | 6 giorni | 20 | 5 | 40 | 105 | 20 | 8519787 | ||
677.08 € | 1 | 6 giorni | 25 | 1 | 50 | 120 | 25 | 8519802 | ||
677.08 € | 1 | 6 giorni | 25 | 2 | 50 | 120 | 25 | 8519804 | ||
677.08 € | 1 | 6 giorni | 25 | 3 | 50 | 120 | 25 | 8519805 | ||
677.08 € | 1 | 6 giorni | 25 | 4 | 50 | 120 | 25 | 8519806 | ||
677.08 € | 1 | 6 giorni | 25 | 5 | 50 | 120 | 25 | 8519807 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Surface Treatment | FX |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali