Per pareti verticali, multifunzione, FXS-MFE

Per pareti verticali, multifunzione, FXS-MFE
Un'ampia parete verticale è lavorata con elevata efficienza e precisione nel taglio a gradini. Rivestimento per acciaio Categoria standard/alterazione: Prodotto standard del produttore Numero di scanalature (pezzi) 4 Angolo di spirale, Spirale forte (da 45 a 60°).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FXS-MFE-10XR0.5

Codice componente
FXS-MFE-10XR0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.60 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 10 R Size(mm) 0.5 work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Overall Length (L)(mm) 130 Shank diameter (d)(mm) 8 Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva
Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Tool No. 8546103
Surface Treatment FX

Si trova sulla pagina di Per pareti verticali, multifunzione, FXS-MFE, il codice articolo è il seguente: FXS-MFE-10XR0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FXS-MFE-10XR0.5.

Supporto tecnico