Tipo conico a testa sferica per scanalature / nervature, FXS-RB-TPB

Tipo conico a testa sferica per scanalature / nervature, FXS-RB-TPB
  • Sconto volumi elevati
A high-rigidity taper end mill which enables rib grooves to be machined with high efficiency. Can also be used for automobile curved surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FXS-RB-TPB-R0.3X0.5X4
FXS-RB-TPB-R0.3X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.3X0.75X4
FXS-RB-TPB-R0.3X0.75X6
FXS-RB-TPB-R0.3X1X4
FXS-RB-TPB-R0.3X1X6
FXS-RB-TPB-R0.3X1.5X4
FXS-RB-TPB-R0.3X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.3X2X4
FXS-RB-TPB-R0.3X2X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.4X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X6
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.4X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.4X1X6
FXS-RB-TPB-R0.4X1X8
FXS-RB-TPB-R0.4X1X10
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X8
FXS-RB-TPB-R0.4X1.5X10
FXS-RB-TPB-R0.4X2X6
FXS-RB-TPB-R0.4X2X8
FXS-RB-TPB-R0.4X2X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X12
FXS-RB-TPB-R0.5X0.5X16
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.5X0.75X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1X6
FXS-RB-TPB-R0.5X1X8
FXS-RB-TPB-R0.5X1X10
FXS-RB-TPB-R0.5X1X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1X16
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X6
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X8
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X10
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X12
FXS-RB-TPB-R0.5X1.5X16
FXS-RB-TPB-R0.5X2X6
FXS-RB-TPB-R0.5X2X8
FXS-RB-TPB-R0.5X2X10
FXS-RB-TPB-R0.5X2X12
FXS-RB-TPB-R0.5X2X16
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X6
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X8
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X10
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X12
FXS-RB-TPB-R0.6X0.5X16
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X8
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X10
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X12
FXS-RB-TPB-R0.6X0.75X16
FXS-RB-TPB-R0.6X1X6
FXS-RB-TPB-R0.6X1X8
FXS-RB-TPB-R0.6X1X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)
Tool No.

94.82 €

1 6 giorni 0.540.33350.678509200

94.82 €

1 6 giorni 0.560.33350.78509201

94.82 €

1 6 giorni 0.7540.33350.78509600

94.82 €

1 6 giorni 0.7560.33350.758509601

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 140.33350.738509300

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 160.33350.88509301

94.82 €

1 6 giorni 1.540.33350.798509400

94.82 €

1 6 giorni 1.560.33350.98509401

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 240.33350.868509500

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 260.333518509501

94.82 €

1 6 giorni 0.560.43350.98509211

94.82 €

1 6 giorni 0.580.44450.938509212

94.82 €

1 6 giorni 0.5100.44450.978509213

94.82 €

1 6 giorni 0.7560.43350.958509611

94.82 €

1 6 giorni 0.7580.444518509612

94.82 €

1 6 giorni 0.75100.44451.058509613

94.82 €

1 6 giorni 160.433518509311

94.82 €

1 6 giorni 180.44451.078509312

94.82 €

1 6 giorni 1100.44451.148509313

94.82 €

1 6 giorni 1.560.43351.098509411

94.82 €

1 6 giorni 1.580.44451.28509412

94.82 €

1 6 giorni 1.5100.44451.38509413

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 260.43351.198509511

94.82 €

1 6 giorni 280.44451.338509512

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 2100.44451.478509513

94.82 €

1 6 giorni 0.560.54451.18509221

94.82 €

1 6 giorni 0.580.54451.138509222

94.82 €

1 6 giorni 0.5100.54451.178509223

96.54 €

1 6 giorni 0.5120.54451.28509224

97.40 €

1 6 giorni 0.5160.54501.278509225

94.82 €

1 6 giorni 0.7580.54451.28509622

94.82 €

1 6 giorni 0.75100.54451.258509623

96.54 €

1 6 giorni 0.75120.54451.38509624

94.82 €

1 6 giorni 160.54451.198509321

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 180.54451.268509322

94.82 €

1 6 giorni 1100.54451.338509323

96.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1120.54451.48509324

97.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1160.54501.548509325

94.82 €

1 6 giorni 1.560.54451.298509421

94.82 €

1 6 giorni 1.580.54451.398509422

94.82 €

1 6 giorni 1.5100.54451.58509423

96.54 €

1 6 giorni 1.5120.54451.68509424

97.40 €

1 6 giorni 1.5160.54501.818509425

94.82 €

1 6 giorni 260.54451.398509521

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 280.54451.538509522

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 2100.54451.668509523

96.54 €

1 Disponibile 6 giorni 2120.54451.88509524

97.40 €

1 Disponibile 6 giorni 2160.54502.088509525

94.82 €

1 6 giorni 0.560.64451.38509231

94.82 €

1 6 giorni 0.580.64451.338509232

94.82 €

1 6 giorni 0.5100.64451.378509233

96.54 €

1 6 giorni 0.5120.64451.48509234

97.40 €

1 6 giorni 0.5160.64501.478509235

94.82 €

1 6 giorni 0.7580.64451.398509632

94.82 €

1 6 giorni 0.75100.64451.458509633

96.54 €

1 6 giorni 0.75120.64451.58509634

97.40 €

1 6 giorni 0.75160.64501.68509635

94.82 €

1 6 giorni 160.64451.398509331

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 180.64451.468509332

94.82 €

1 Disponibile 6 giorni 1100.64451.538509333

Loading...

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) multi-edged
Coating TiAlN Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)

Supporto tecnico