Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 5 | 6 | 50 | 80606 | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 8 | 60 | 80608 | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 8 | 8 | 60 | 80610 | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 10 | 8 | 60 | 80612 | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10 | 10 | 60 | 80614 | |
18.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 12 | 10 | 60 | 80616 | |
20.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 12 | 10 | 65 | 80618 | |
20.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | 65 | 80620 | |
26.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 15 | 12 | 70 | 80621 | |
26.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 15 | 12 | 70 | 80622 | |
32.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13 | 15 | 12 | 75 | 80623 | |
32.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 15 | 16 | 75 | 80624 | |
35.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 15 | 16 | 75 | 80625 | |
38.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 18 | 16 | 80 | 80626 | |
45.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 18 | 16 | 80 | 80628 | |
54.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 20 | 20 | 85 | 80630 | |
66.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 25 | 20 | 90 | 80632 | |
76.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 25 | 25 | 95 | 80634 | |
76.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 25 | 25 | 95 | 80635 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | shank | Tipo dritto | Tolerance | 0~+0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali