Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 80705 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 50 | 80706 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 80707 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 8 | 60 | 80708 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 15 | 8 | 60 | 80709 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 8 | 60 | 80710 | |
16.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 80711 | |
17.16 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 8 | 60 | 80712 | ||
18.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 20 | 10 | 60 | 80713 | |
18.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 20 | 10 | 60 | 80714 | |
18.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 20 | 10 | 60 | 80715 | |
18.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 20 | 10 | 60 | 80716 | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 80717 | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 25 | 10 | 70 | 80718 | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 9.5 | 25 | 10 | 70 | 80719 | |
21.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | 80720 | |
39.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 30 | 12 | 80 | 87741 | |
27.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 30 | 12 | 80 | 80721 | |
39.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 30 | 12 | 80 | 87742 | |
27.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 30 | 12 | 80 | 80722 | |
49.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | 35 | 12 | 85 | 87743 | |
32.98 € | 1 | 6 giorni | 13 | 35 | 12 | 85 | 80723 | ||
48.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 13.5 | 35 | 16 | 90 | 87744 | |
32.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | 80724 | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14.5 | 40 | 16 | 95 | 87745 | |
36.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 16 | 95 | 80725 | |
58.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15.5 | 40 | 16 | 95 | 87746 | |
39.29 € | 1 | 6 giorni | 16 | 40 | 16 | 95 | 80726 | ||
69.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16.5 | 40 | 16 | 95 | 87747 | |
46.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17 | 40 | 16 | 95 | 80727 | |
70.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 17.5 | 40 | 16 | 95 | 87748 | |
46.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 40 | 16 | 95 | 80728 | |
93.83 € | 1 | 8 giorni | 18.1 | 45 | 20 | 110 | - | ||
83.51 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 45 | 20 | 110 | 87749 | ||
55.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 45 | 20 | 110 | 80729 | |
83.51 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 45 | 20 | 110 | 87750 | ||
54.61 € | 1 | 6 giorni | 20 | 45 | 20 | 110 | 80730 | ||
91.00 € | 1 | 6 giorni | 20.5 | 45 | 20 | 110 | 87751 | ||
67.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21 | 45 | 20 | 110 | 80731 | |
91.00 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | 45 | 20 | 110 | 87752 | ||
67.89 € | 1 | 6 giorni | 22 | 45 | 20 | 110 | 80732 | ||
105.08 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | 50 | 25 | 120 | 87753 | ||
78.71 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 120 | 80733 | ||
105.08 € | 1 | 6 giorni | 23.5 | 50 | 25 | 120 | 87754 | ||
79.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 120 | 80734 | |
105.08 € | 1 | 6 giorni | 24.5 | 50 | 25 | 120 | 87755 | ||
79.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 120 | 80735 | |
111.58 € | 1 | 6 giorni | 25.5 | 50 | 25 | 120 | 87756 | ||
140.58 € | 1 | 8 giorni | 25.8 | 50 | 25 | 120 | - | ||
83.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 120 | 80736 | |
133.25 € | 1 | 6 giorni | 26.5 | 55 | 25 | 125 | 87757 | ||
87.75 € | 1 | 6 giorni | 27 | 55 | 25 | 125 | 80737 | ||
133.25 € | 1 | 6 giorni | 27.5 | 55 | 25 | 125 | 87758 | ||
87.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 28 | 55 | 25 | 125 | 80738 | |
160.88 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 55 | 25 | 125 | 87759 | ||
106.17 € | 1 | 6 giorni | 29 | 55 | 25 | 125 | 80739 | ||
160.88 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 55 | 25 | 125 | 87760 | ||
106.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 55 | 25 | 125 | 80740 | |
129.46 € | 1 | 6 giorni | 31 | 60 | 32 | 145 | 80741 | ||
129.46 € | 1 | 6 giorni | 32 | 60 | 32 | 145 | 80742 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalto HSS | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | shank | Tipo dritto |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali