• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa XPM con rivestimento V (a 2 tagli, tipo lungo), V-XPM-EDL

Fresa XPM con rivestimento V (a 2 tagli, tipo lungo), V-XPM-EDL
  • Sconto volumi elevati
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-EDL-3
V-XPM-EDL-4
V-XPM-EDL-5
V-XPM-EDL-6
V-XPM-EDL-7
V-XPM-EDL-8
V-XPM-EDL-9
V-XPM-EDL-10
V-XPM-EDL-11
V-XPM-EDL-12
V-XPM-EDL-13
V-XPM-EDL-14
V-XPM-EDL-15
V-XPM-EDL-16
V-XPM-EDL-17
V-XPM-EDL-18
V-XPM-EDL-19
V-XPM-EDL-20
V-XPM-EDL-21
V-XPM-EDL-22
V-XPM-EDL-23
V-XPM-EDL-24
V-XPM-EDL-25
V-XPM-EDL-26
V-XPM-EDL-27
V-XPM-EDL-28
V-XPM-EDL-29
V-XPM-EDL-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.05 €

1 6 giorni 3156658451530

37.05 €

1 Disponibile 6 giorni 4208708451540

37.05 €

1 Disponibile 6 giorni 5258758451550

37.05 €

1 6 giorni 6258758451560

43.06 €

1 Disponibile 6 giorni 73510958451570

43.06 €

1 6 giorni 83510958451580

48.16 €

1 6 giorni 945101008451590

48.16 €

1 6 giorni 1045101008451600

59.18 €

1 6 giorni 1155121208451610

59.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1255121208451620

77.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1355121208451630

77.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1455161258451640

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1565161358451650

85.58 €

1 6 giorni 1665161358451660

104.00 €

1 6 giorni 1765161358451670

104.00 €

1 6 giorni 1865161358451680

119.17 €

1 6 giorni 1975201558451690

119.17 €

1 6 giorni 2075201558451700

152.75 €

1 6 giorni 2175201558451710

152.75 €

1 6 giorni 2275201558451720

190.12 €

1 6 giorni 2390251808451730

190.12 €

1 6 giorni 2490251808451740

190.12 €

1 6 giorni 2590251808451750

208.00 €

1 6 giorni 2690251808451760

251.88 €

1 6 giorni 2790251808451770

248.08 €

1 6 giorni 2890251808451780

306.04 €

1 6 giorni 2990251808451790

301.17 €

1 6 giorni 3090251808451800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Coating Details V coated

Supporto tecnico