Fresa XPM con rivestimento V (per svasatura conica a 2 tagli), VP-ZDS

Fresa XPM con rivestimento V (per svasatura conica a 2 tagli), VP-ZDS
  • Sconto volumi elevati
Fresa a 2 eliche con rivestimento a V per svasatura, che utilizza come materiale di base l'acciaio rapido CPM, ottenuto con metallurgia delle polveri.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-ZDS-3
VP-ZDS-3.1
VP-ZDS-3.2
VP-ZDS-3.3
VP-ZDS-3.4
VP-ZDS-3.5
VP-ZDS-3.6
VP-ZDS-3.7
VP-ZDS-3.8
VP-ZDS-3.9
VP-ZDS-4
VP-ZDS-4.1
VP-ZDS-4.2
VP-ZDS-4.3
VP-ZDS-4.4
VP-ZDS-4.5
VP-ZDS-4.6
VP-ZDS-4.7
VP-ZDS-4.8
VP-ZDS-4.9
VP-ZDS-5
VP-ZDS-5.1
VP-ZDS-5.2
VP-ZDS-5.3
VP-ZDS-5.4
VP-ZDS-5.5
VP-ZDS-5.6
VP-ZDS-5.7
VP-ZDS-5.8
VP-ZDS-5.9
VP-ZDS-6
VP-ZDS-6.1
VP-ZDS-6.2
VP-ZDS-6.3
VP-ZDS-6.4
VP-ZDS-6.5
VP-ZDS-6.6
VP-ZDS-6.7
VP-ZDS-6.8
VP-ZDS-6.9
VP-ZDS-7
VP-ZDS-7.1
VP-ZDS-7.2
VP-ZDS-7.3
VP-ZDS-7.4
VP-ZDS-7.5
VP-ZDS-7.6
VP-ZDS-7.7
VP-ZDS-7.8
VP-ZDS-7.9
VP-ZDS-8
VP-ZDS-8.1
VP-ZDS-8.2
VP-ZDS-8.3
VP-ZDS-8.4
VP-ZDS-8.5
VP-ZDS-8.6
VP-ZDS-8.7
VP-ZDS-8.8
VP-ZDS-8.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 386508463030

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.1106508463031

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.2106508463032

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3106508463033

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.4106508463034

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5106508463035

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.6106508463036

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.7106508463037

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.8116508463038

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 3.9116508463039

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4116508463040

37.75 €

1 6 giorni 4.1116508463041

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4.2116508463042

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4.3116508463043

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4.4116508463044

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5116508463045

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4.6116508463046

37.75 €

1 Disponibile 6 giorni 4.7116508463047

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 4.8136608463048

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 4.9136608463049

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5136608463050

39.95 €

1 6 giorni 5.1136608463051

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.2136608463052

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.3136608463053

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.4136608463054

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5136608463055

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.6136608463056

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.7136608463057

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.8136608463058

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 5.9136608463059

39.95 €

1 Disponibile 6 giorni 6136608463060

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6.1166708463061

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6.2166708463062

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6.3166708463063

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6.4166708463064

42.99 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5166708463065

42.66 €

1 6 giorni 6.6166708463066

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6.7166708463067

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6.8166708463068

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 6.9166708463069

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7166708463070

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.1166708463071

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.2166708463072

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.3166708463073

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.4166708463074

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5166708463075

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.6196708463076

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.7196708463077

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.8196708463078

42.66 €

1 Disponibile 6 giorni 7.9196708463079

42.99 €

1 Disponibile 6 giorni 8198708463080

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.1198808463081

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.2198808463082

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.3198808463083

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.4198808463084

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.5198808463085

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.6198808463086

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.7198808463087

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.8198808463088

48.36 €

1 Disponibile 6 giorni 8.9198808463089

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto Tolerance 0~-0.030 Coating Details V coated

Supporto tecnico