Fresa XPM con rivestimento V (per sgrossatura, tipo corto, passo fine), VP-RESF

Fresa XPM con rivestimento V (per sgrossatura, tipo corto, passo fine), VP-RESF
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Powdered V coating high-speed steel XPM roughing short blade series.
· It also demonstrates strength when used on difficult-to-machine materials.
· Those with outer diameter of 32 mm or more have center holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VP-RESF-6
VP-RESF-7
VP-RESF-8
VP-RESF-10
VP-RESF-12
VP-RESF-14
VP-RESF-15
VP-RESF-16
VP-RESF-18
VP-RESF-20
VP-RESF-22
VP-RESF-25
VP-RESF-28
VP-RESF-30
VP-RESF-32
VP-RESF-35
VP-RESF-40
VP-RESF-45
VP-RESF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

60.98 €

1 6 giorni 61146808455756

67.89 €

1 6 giorni 71448808455757

67.89 €

1 Disponibile 6 giorni 81748858455758

76.30 €

1 6 giorni 10224101008455760

85.58 €

1 6 giorni 12264121108455762

99.12 €

1 6 giorni 14264121108455764

105.62 €

1 6 giorni 15264161208455765

111.04 €

1 6 giorni 16324161258455766

122.42 €

1 6 giorni 18324161258455768

130.54 €

1 6 giorni 20384201408455770

152.75 €

1 6 giorni 22385201408455772

183.08 €

1 6 giorni 25455251608455775

216.67 €

1 6 giorni 28455251608455778

271.38 €

1 6 giorni 30456251608455780

330.42 €

1 6 giorni 32536251708455782

391.62 €

1 6 giorni 35536321758455785

538.96 €

1 6 giorni 40636321858455790

671.67 €

1 6 giorni 45636422008455795

882.92 €

1 6 giorni 50756422108455800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) shank Tipo dritto
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated

Supporto tecnico