XPM, tipo corto, elica alta con intaglio V-XPM-NHS

XPM, tipo corto, elica alta con intaglio V-XPM-NHS
Nick for better chip breaking. Excellent effects in groove roughing in stainless steel, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-XPM-NHS-6X3F
V-XPM-NHS-7X3F
V-XPM-NHS-8X3F
V-XPM-NHS-9X3F
V-XPM-NHS-10X3F
V-XPM-NHS-11X3F
V-XPM-NHS-12X3F
V-XPM-NHS-14X3F
V-XPM-NHS-15X3F
V-XPM-NHS-16X3F
V-XPM-NHS-18X3F
V-XPM-NHS-20X3F
V-XPM-NHS-22X3F
V-XPM-NHS-22X4F
V-XPM-NHS-24X3F
V-XPM-NHS-24X4F
V-XPM-NHS-25X3F
V-XPM-NHS-25X4F
V-XPM-NHS-28X3F
V-XPM-NHS-28X4F
V-XPM-NHS-30X3F
V-XPM-NHS-30X4F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

46.36 €

1 6 giorni 6153Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati8658455606

49.67 €

1 6 giorni 7203Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10758455607

49.67 €

1 6 giorni 8203Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10758455608

58.08 €

1 6 giorni 9253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati10808455609

58.08 €

1 6 giorni 10253Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati12908455610

75.70 €

1 6 giorni 11303Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati12958455611

75.70 €

1 6 giorni 12303Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati12958455612

93.73 €

1 6 giorni 14353Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161058455614

96.42 €

1 6 giorni 15403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161108455615

99.12 €

1 6 giorni 16403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati161108455616

123.50 €

1 6 giorni 18403Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati201208455618

146.79 €

1 6 giorni 20453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati201258455620

182.54 €

1 6 giorni 22453Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251358455622

182.54 €

1 6 giorni 22454Tipo piano / Laterale / Scanalatura251358455642

221.54 €

1 6 giorni 24503Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251408455624

221.54 €

1 6 giorni 24504Tipo piano / Laterale / Scanalatura251408455644

221.54 €

1 6 giorni 25503Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati251408455625

221.54 €

1 6 giorni 25504Tipo piano / Laterale / Scanalatura251408455645

315.79 €

1 6 giorni 28553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati321508455628

315.79 €

1 6 giorni 28554Tipo piano / Laterale / Scanalatura321508455648

352.62 €

1 6 giorni 30553Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati321508455630

352.62 €

1 6 giorni 30554Tipo piano / Laterale / Scanalatura321508455650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Acciaio rapido sinterizzato
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available
Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment V coated Coating Details V coated

Supporto tecnico