• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tipo corto, passo fine, EX-TIN-RESF

Tipo corto, passo fine, EX-TIN-RESF
  • Sconto volumi elevati
Roughing end mill short blade series with TiN coating for heavy cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-TIN-RESF-6
EX-TIN-RESF-7
EX-TIN-RESF-8
EX-TIN-RESF-9
EX-TIN-RESF-10
EX-TIN-RESF-11
EX-TIN-RESF-12
EX-TIN-RESF-13
EX-TIN-RESF-14
EX-TIN-RESF-15
EX-TIN-RESF-16
EX-TIN-RESF-17
EX-TIN-RESF-18
EX-TIN-RESF-19
EX-TIN-RESF-20
EX-TIN-RESF-21
EX-TIN-RESF-22
EX-TIN-RESF-23
EX-TIN-RESF-24
EX-TIN-RESF-25
EX-TIN-RESF-26
EX-TIN-RESF-27
EX-TIN-RESF-28
EX-TIN-RESF-29
EX-TIN-RESF-30
EX-TIN-RESF-31
EX-TIN-RESF-32
EX-TIN-RESF-33
EX-TIN-RESF-34
EX-TIN-RESF-35
EX-TIN-RESF-36
EX-TIN-RESF-37
EX-TIN-RESF-38
EX-TIN-RESF-39
EX-TIN-RESF-40
EX-TIN-RESF-41
EX-TIN-RESF-42
EX-TIN-RESF-43
EX-TIN-RESF-44
EX-TIN-RESF-45
EX-TIN-RESF-46
EX-TIN-RESF-47
EX-TIN-RESF-48
EX-TIN-RESF-49
EX-TIN-RESF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.80 €

1 6 giorni 613465788506

50.27 €

1 Disponibile 6 giorni 7164106688507

50.61 €

1 Disponibile 6 giorni 8194106988508

71.50 €

1 Disponibile 6 giorni 9194106988509

56.81 €

1 6 giorni 10224107288510

90.12 €

1 Disponibile 6 giorni 11224127988511

71.23 €

1 Disponibile 6 giorni 12264128388512

87.75 €

1 6 giorni 13264128388513

79.04 €

1 Disponibile 6 giorni 14264128388514

82.31 €

1 Disponibile 6 giorni 15264128388515

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 16324169288516

106.71 €

1 6 giorni 17324169288517

85.58 €

1 6 giorni 18324169288518

115.38 €

1 6 giorni 19324169288519

90.46 €

1 6 giorni 203842010488520

134.33 €

1 6 giorni 213842010488521

105.62 €

1 6 giorni 223852010488522

160.88 €

1 6 giorni 233852010488523

160.88 €

1 6 giorni 244552512188524

127.29 €

1 6 giorni 254552512188525

176.04 €

1 6 giorni 264552512188526

189.58 €

1 6 giorni 274552512188527

150.58 €

1 6 giorni 284552512188528

238.33 €

1 6 giorni 294552512188529

188.50 €

1 6 giorni 304562512188530

277.33 €

1 6 giorni 315363213388531

217.75 €

1 6 giorni 325363213388532

327.17 €

1 6 giorni 335363213388533

327.17 €

1 6 giorni 345363213388534

257.83 €

1 6 giorni 355363213388535

382.96 €

1 6 giorni 365363213388536

415.82 €

1 6 giorni 375363213388537

426.29 €

1 6 giorni 386363214388538

449.04 €

1 6 giorni 396363214388539

354.25 €

1 6 giorni 406363214388540

510.25 €

1 6 giorni 416364216588541

511.33 €

1 6 giorni 426364216588542

582.49 €

1 6 giorni 436364216588543

582.49 €

1 6 giorni 446364216588544

458.25 €

1 6 giorni 456364216588545

628.33 €

1 6 giorni 466364216588546

650.00 €

1 6 giorni 476364216588547

650.00 €

1 6 giorni 487564217788548

715.00 €

1 6 giorni 497564217788549

563.33 €

1 6 giorni 507564217788550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating TiN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Supporto tecnico