Fresa oro Tuf-Nick (tipo corto), TFGS

Fresa oro Tuf-Nick (tipo corto), TFGS
  • Sconto volumi elevati
Fresa corta in oro Tuf nick per sgrossatura e semifinitura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFGS-6
TFGS-7
TFGS-8
TFGS-9
TFGS-10
TFGS-11
TFGS-12
TFGS-13
TFGS-14
TFGS-15
TFGS-16
TFGS-17
TFGS-18
TFGS-19
TFGS-20
TFGS-21
TFGS-22
TFGS-23
TFGS-24
TFGS-25
TFGS-26
TFGS-27
TFGS-28
TFGS-29
TFGS-30
TFGS-31
TFGS-32
TFGS-33
TFGS-34
TFGS-35
TFGS-36
TFGS-37
TFGS-38
TFGS-39
TFGS-40
TFGS-41
TFGS-42
TFGS-43
TFGS-44
TFGS-45
TFGS-46
TFGS-47
TFGS-48
TFGS-49
TFGS-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.55 €

1 Disponibile 6 giorni 613465788606

39.15 €

1 Disponibile 6 giorni 7164106688607

40.35 €

1 Disponibile 6 giorni 8194106988608

55.67 €

1 Disponibile 6 giorni 9194106988609

48.66 €

1 6 giorni 10224107288610

65.49 €

1 Disponibile 6 giorni 11224127988611

56.98 €

1 Disponibile 6 giorni 12264128388612

80.51 €

1 Disponibile 6 giorni 13264128388613

71.50 €

1 Disponibile 6 giorni 14264168688614

77.50 €

1 Disponibile 6 giorni 15264168688615

82.91 €

1 Disponibile 6 giorni 16324169288616

96.96 €

1 6 giorni 17324169288617

93.73 €

1 Disponibile 6 giorni 18324169288618

108.33 €

1 6 giorni 19324169288619

88.29 €

1 6 giorni 203842010488620

133.25 €

1 6 giorni 213842010488621

109.96 €

1 6 giorni 223852010488622

154.38 €

1 6 giorni 233852010488623

157.49 €

1 6 giorni 244552512188624

125.12 €

1 6 giorni 254552512188625

157.49 €

1 6 giorni 264552512188626

178.21 €

1 6 giorni 274552512188627

144.62 €

1 6 giorni 284552512188628

232.38 €

1 6 giorni 294552512188629

190.12 €

1 6 giorni 304562512188630

268.12 €

1 6 giorni 315363213388631

218.83 €

1 6 giorni 325363213388632

315.82 €

1 6 giorni 335363213388633

315.82 €

1 6 giorni 345363213388634

261.08 €

1 6 giorni 355363213388635

384.58 €

1 6 giorni 365363213388636

397.04 €

1 6 giorni 375363213388637

397.04 €

1 6 giorni 386363214388638

430.08 €

1 6 giorni 396363214388639

353.17 €

1 6 giorni 406363214388640

523.79 €

1 6 giorni 416364216588641

523.79 €

1 6 giorni 426364216588642

557.49 €

1 6 giorni 436364216588643

557.49 €

1 6 giorni 446364216588644

474.16 €

1 6 giorni 456364216588645

622.92 €

1 6 giorni 466364216588646

632.49 €

1 6 giorni 476364216588647

632.49 €

1 6 giorni 487564217788648

709.58 €

1 6 giorni 497564217788649

557.49 €

1 6 giorni 507564217788650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish
Surface Treatment TiN

Supporto tecnico