Fresa per sgrossatura e finitura (tipo corto), RFES

Fresa per sgrossatura e finitura (tipo corto), RFES
  • Sconto volumi elevati
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFES-6
RFES-7
RFES-8
RFES-10
RFES-12
RFES-14
RFES-15
RFES-16
RFES-18
RFES-20
RFES-22
RFES-25
RFES-28
RFES-30
RFES-32
RFES-35
RFES-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.25 €

1 Disponibile 6 giorni 615465681606

40.45 €

1 Disponibile 6 giorni 720485681607

40.45 €

1 Disponibile 6 giorni 820486381608

45.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10254107081610

56.47 €

1 Disponibile 6 giorni 12324128081612

63.08 €

1 Disponibile 6 giorni 14324128081614

65.49 €

1 Disponibile 6 giorni 15364169081615

69.69 €

1 Disponibile 6 giorni 16364169081616

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 184041610081618

81.11 €

1 Disponibile 6 giorni 204542011081620

93.73 €

1 Disponibile 6 giorni 224552011081622

99.12 €

1 6 giorni 255052512581625

117.54 €

1 6 giorni 285652512581628

144.62 €

1 6 giorni 306362514081630

165.82 €

1 6 giorni 326362514081632

198.79 €

1 6 giorni 357063216081635

271.38 €

1 6 giorni 407063216081640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico