Fresa per sgrossatura e finitura, RFE

Fresa per sgrossatura e finitura, RFE
  • Sconto volumi elevati
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFE-12
RFE-15
RFE-18
RFE-20
RFE-22
RFE-25
RFE-28
RFE-30
RFE-32
RFE-35
RFE-40
RFE-45
RFE-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

74.50 €

1 Disponibile 6 giorni 12404129080912

90.12 €

1 Disponibile 6 giorni 15454169580915

87.75 €

1 6 giorni 185041610580918

98.58 €

1 6 giorni 205542012080920

115.92 €

1 6 giorni 226052012080922

135.42 €

1 6 giorni 257052514080925

157.49 €

1 6 giorni 287052514080928

184.17 €

1 6 giorni 308063216580930

225.88 €

1 6 giorni 328063216580932

255.67 €

1 6 giorni 359063217580935

355.88 €

1 6 giorni 4010063218580940

474.16 €

1 6 giorni 4511064220080945

585.00 €

1 6 giorni 5012084221080950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico