Fresa per sgrossatura e finitura (tipo lungo), RFEL

Fresa per sgrossatura e finitura (tipo lungo), RFEL
The roughing and finishing end mill features a unique trapezoid blade shape derived from consideration for finishing cutting as well as heavy cutting. Nick perpendicular to shaft which withstands heavy cutting and boasts great blade tip strength.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFEL-20-180
RFEL-20-200
RFEL-25-210
RFEL-25-235
RFEL-30-210
RFEL-30-235
RFEL-35-215
RFEL-35-240
RFEL-40-240
RFEL-40-270
RFEL-45-250
RFEL-45-280
RFEL-50-280
RFEL-50-315
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

187.42 €

1 6 giorni 2010642018083301

221.54 €

1 6 giorni 2012542020083302

237.25 €

1 6 giorni 2512552521083310

278.42 €

1 6 giorni 2515052523583311

252.96 €

1 6 giorni 3012562521083319

324.46 €

1 6 giorni 3015062523583320

365.08 €

1 6 giorni 3512563221583328

445.79 €

1 6 giorni 3515063224083329

487.50 €

1 6 giorni 4015063224083337

666.25 €

1 6 giorni 4018063227083338

585.00 €

1 6 giorni 4515064225083346

801.67 €

1 6 giorni 4518064228083347

931.67 €

1 6 giorni 5018064228083355

1,056.25 €

1 6 giorni 5021264231583356

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico