Frese a candela / rivestimento TiN / TiN (fresa per sgrossatura con gambo lungo e passo fine, tipo corto), TIN-LS-RESF

Frese a candela / rivestimento TiN / TiN (fresa per sgrossatura con gambo lungo e passo fine, tipo corto), TIN-LS-RESF
  • Sconto volumi elevati
Fresa per sgrossatura con rivestimento in TiN. Forma della scanalatura che enfatizza l'evacuazione dei trucioli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-LS-RESF-6
TIN-LS-RESF-7
TIN-LS-RESF-8
TIN-LS-RESF-10
TIN-LS-RESF-12
TIN-LS-RESF-14
TIN-LS-RESF-15
TIN-LS-RESF-16
TIN-LS-RESF-18
TIN-LS-RESF-20
TIN-LS-RESF-22
TIN-LS-RESF-25
TIN-LS-RESF-28
TIN-LS-RESF-30
TIN-LS-RESF-32
TIN-LS-RESF-35
TIN-LS-RESF-40
TIN-LS-RESF-45
TIN-LS-RESF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

45.46 €

1 6 giorni 6113Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati68071356

50.27 €

1 6 giorni 7143Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati88071357

50.27 €

1 Disponibile 6 giorni 8173Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati88571358

56.47 €

1 6 giorni 10223Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1010071360

70.89 €

1 6 giorni 12263Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1211071362

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 14263Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1211071364

82.31 €

1 Disponibile 6 giorni 15263Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1612071365

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 16323Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1612571366

96.73 €

1 6 giorni 18323Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati1612571368

90.46 €

1 6 giorni 20383Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2014071370

105.62 €

1 6 giorni 22383Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati2014071372

127.29 €

1 6 giorni 25454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516071375

149.16 €

1 6 giorni 28454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516071378

188.50 €

1 6 giorni 30454Tipo piano / Laterale / Scanalatura2516071380

217.75 €

1 6 giorni 32534Tipo piano / Laterale / Scanalatura2517071382

257.83 €

1 6 giorni 35536Tipo piano / Laterale / Scanalatura3217571385

354.25 €

1 6 giorni 40636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218571390

458.25 €

1 6 giorni 45636Tipo piano / Laterale / Scanalatura3218571395

557.49 €

1 6 giorni 50756Tipo piano / Laterale / Scanalatura4221071400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Coating TiN Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Tipo dritto
Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish Surface Treatment TiN

Supporto tecnico