• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa (tipo corto, gambo lungo, per sgrossatura), EX-LS-REES

Fresa (tipo corto, gambo lungo, per sgrossatura), EX-LS-REES
  • Sconto volumi elevati
Fresa per sgrossatura generica per taglio pesante con gambo lungo e acciaio al cobalto ad alta velocità come materiale di base.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LS-REES-6
EX-LS-REES-7
EX-LS-REES-8
EX-LS-REES-9
EX-LS-REES-10
EX-LS-REES-11
EX-LS-REES-12
EX-LS-REES-13
EX-LS-REES-14
EX-LS-REES-15
EX-LS-REES-16
EX-LS-REES-17
EX-LS-REES-18
EX-LS-REES-19
EX-LS-REES-20
EX-LS-REES-21
EX-LS-REES-22
EX-LS-REES-23
EX-LS-REES-24
EX-LS-REES-25
EX-LS-REES-26
EX-LS-REES-27
EX-LS-REES-28
EX-LS-REES-29
EX-LS-REES-30
EX-LS-REES-31
EX-LS-REES-32
EX-LS-REES-33
EX-LS-REES-34
EX-LS-REES-35
EX-LS-REES-36
EX-LS-REES-37
EX-LS-REES-38
EX-LS-REES-39
EX-LS-REES-40
EX-LS-REES-41
EX-LS-REES-42
EX-LS-REES-43
EX-LS-REES-44
EX-LS-REES-45
EX-LS-REES-46
EX-LS-REES-47
EX-LS-REES-48
EX-LS-REES-49
EX-LS-REES-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

42.36 €

1 Disponibile 6 giorni 613468070806

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 716488070807

45.76 €

1 Disponibile 6 giorni 819488570808

51.37 €

1 Disponibile 6 giorni 9194109570809

50.17 €

1 Disponibile 6 giorni 102241010070810

56.47 €

1 Disponibile 6 giorni 112241210570811

61.08 €

1 Disponibile 6 giorni 122641211070812

69.09 €

1 Disponibile 6 giorni 132641211070813

70.89 €

1 Disponibile 6 giorni 142641211070814

75.70 €

1 Disponibile 6 giorni 152641612070815

78.71 €

1 Disponibile 6 giorni 163241612570816

91.92 €

1 Disponibile 6 giorni 173241612570817

87.12 €

1 Disponibile 6 giorni 183241612570818

98.53 €

1 6 giorni 193242013570819

93.73 €

1 Disponibile 6 giorni 203842014070820

94.79 €

1 6 giorni 213842014070821

104.54 €

1 6 giorni 223842014070822

117.54 €

1 6 giorni 233842014070823

140.83 €

1 6 giorni 244542516070824

116.46 €

1 6 giorni 254542516070825

143.00 €

1 6 giorni 264542516070826

156.00 €

1 6 giorni 274542516070827

145.71 €

1 6 giorni 284542516070828

195.54 €

1 6 giorni 294542516070829

174.16 €

1 6 giorni 304562516070830

227.50 €

1 6 giorni 315362517070831

221.54 €

1 6 giorni 325362517070832

249.16 €

1 6 giorni 335362517070833

267.04 €

1 6 giorni 345363217570834

239.96 €

1 6 giorni 355363217570835

307.49 €

1 6 giorni 365363217570836

332.49 €

1 6 giorni 375363217570837

352.62 €

1 6 giorni 386363218570838

373.75 €

1 6 giorni 396363218570839

315.82 €

1 6 giorni 406363218570840

387.29 €

1 6 giorni 416363218570841

387.29 €

1 6 giorni 426363218570842

462.58 €

1 6 giorni 436363218570843

462.58 €

1 6 giorni 446363218570844

445.79 €

1 6 giorni 456363218570845

474.16 €

1 6 giorni 466363218570846

518.38 €

1 6 giorni 476363218570847

557.49 €

1 6 giorni 487564221070848

582.49 €

1 6 giorni 497564221070849

535.17 €

1 6 giorni 507564221070850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
shank Tipo dritto Torsion Angle (θ) Available Shape For Rough to Moderate Finish

Supporto tecnico