Testa sferica a tagli multipli, EBM

Testa sferica a tagli multipli, EBM
  • Sconto volumi elevati
Può essere utilizzato per la lavorazione di diversi materiali siderurgici, quali acciaio generale, acciaio inox, ghisa e alluminio e, poiché utilizza acciaio al cobalto ad alta velocità, ha un'elevata resistenza all'abrasione e agli urti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EBM-R3X6
EBM-R3.5X7
EBM-R4X8
EBM-R4.5X9
EBM-R5X10
EBM-R6X12
EBM-R7X14
EBM-R8X16
EBM-R9X18
EBM-R10X20
EBM-R12.5X25
EBM-R15X30
EBM-R16X32
EBM-R18X36
EBM-R20X40
EBM-R25X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Machining Application Tool No. External diameter Dc
(mm)

48.06 €

1 Disponibile 6 giorni 3154906Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R830066

55.27 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5154906Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R830077

55.27 €

1 Disponibile 6 giorni 42041008Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R830088

65.49 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52041008Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R830099

65.49 €

1 Disponibile 6 giorni 525410010Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8301010

73.90 €

1 Disponibile 6 giorni 630411012Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8301212

90.72 €

1 Disponibile 6 giorni 735411012Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8301414

96.42 €

1 6 giorni 840414016Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8301616

110.50 €

1 6 giorni 940414016Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8301818

128.38 €

1 6 giorni 1045416020Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8302020

163.04 €

1 6 giorni 12.550418025Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8302525

212.88 €

1 6 giorni 1555418025Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8303030

233.46 €

1 6 giorni 1660418032Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8303232

294.67 €

1 6 giorni 1860418032Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8303636

354.79 €

1 6 giorni 2065420032Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R8304040

495.62 €

1 6 giorni 2575621042Superficie curva / Laterale8305050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS Coating Senza rivestimento
With/Without Torsion Available Shape Ball

Supporto tecnico