• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi manuali in carburo per pressofusioni OT-DC-HT

Serie di maschi manuali in carburo per pressofusioni OT-DC-HT
Ideal for tapping aluminum alloy castings, etc. in large quantities with high precision automatic machines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-DC-HT-1.5P-M3X0.5
OT-DC-HT-1.5P-M4X0.7
OT-DC-HT-1.5P-M5X0.8
OT-DC-HT-1.5P-M6X1
OT-DC-HT-1.5P-M8X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

66.96 €

1 6 giorni M30.546OH319411-8315455

71.05 €

1 6 giorni M40.752OH321513-8315461

75.09 €

1 6 giorni M50.860OH3245.516-8315467

80.47 €

1 6 giorni M6162OH329619-8315473

103.33 €

1 6 giorni M81.2570OH4-6.222-8315485

114.29 €

1 6 giorni M101.575OH4-724-8315497

114.29 €

1 6 giorni M101.2575OH4-724-8315503

151.12 €

1 6 giorni M121.582OH4-8.529Available8315521

151.12 €

1 6 giorni M121.2582OH4-8.529Available8315527

151.12 €

1 6 giorni M121.7582OH4-8.529-8315515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Ghisa (FC) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio manuale Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number of Grooves 3

Supporto tecnico