Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HS-AL-RFT-M2X0.4 |
HS-AL-RFT-M2.6X0.45 |
HS-AL-RFT-M3X0.5 |
HS-AL-RFT-M4X0.7 |
HS-AL-RFT-M5X0.8 |
HS-AL-RFT-M6X1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M2 | 0.4 | 40 | OH2 | - | 3 | 12 | 8305002 | |
14.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 14 | 8305008 | |
12.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 46 | OH3 | 19 | 4 | 11 | 8305010 | |
11.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 52 | OH3 | 21 | 6 | 13 | 8305014 | |
12.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 60 | OH3 | 24 | 6 | 16 | 8305018 | |
12.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | OH3 | 29 | 6 | 19 | 8305022 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 6P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro passante |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number of Grooves | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali