Serie di maschi a punta per acciaio inox gambo lungo EX-LT-SUS-POT

Serie di maschi a punta per acciaio inox gambo lungo EX-LT-SUS-POT
  • Sconto volumi elevati
With excellent sharpness and durability, it is used for stainless steel through holes where poor machinability is a problem.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-SUS-POT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-POT-M3X0.5X150
EX-LT-SUS-POT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-POT-M4X0.7X150
EX-LT-SUS-POT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-POT-M5X0.8X150
EX-LT-SUS-POT-M6X1X100
EX-LT-SUS-POT-M6X1X150
EX-LT-SUS-POT-M8X1.25X100
EX-LT-SUS-POT-M8X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M10X1.5X100
EX-LT-SUS-POT-M10X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M10X1.25X100
EX-LT-SUS-POT-M10X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.25X150
EX-LT-SUS-POT-M12X1.75X150
EX-LT-SUS-POT-M14X1.5X150
EX-LT-SUS-POT-M14X2X150
EX-LT-SUS-POT-M16X2X200
EX-LT-SUS-POT-M18X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M20X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M22X2.5X200
EX-LT-SUS-POT-M24X3X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

20.46 €

1 Disponibile 6 giorni M30.5100OH21941115801

34.44 €

1 6 giorni M30.5150OH21941115803

18.56 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7100OH22151315805

32.64 €

1 6 giorni M40.7150OH22151315807

16.26 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8100OH2245.51615809

25.33 €

1 6 giorni M50.8150OH2245.51615811

14.35 €

1 Disponibile 15 giorni M61100OH22961915813

23.53 €

1 6 giorni M61150OH22961915815

17.46 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25100OH3376.22215818

28.24 €

1 6 giorni M81.25150OH3376.22215820

21.06 €

1 Disponibile 6 giorni M101.5100OH34172415827

32.64 €

1 6 giorni M101.5150OH34172415829

20.73 €

1 Disponibile 6 giorni M101.25100OH34172415832

32.64 €

1 6 giorni M101.25150OH34172415834

41.15 €

1 6 giorni M121.5150OH3488.52915848

41.15 €

1 6 giorni M121.25150OH3488.52915853

41.15 €

1 6 giorni M121.75150OH3488.52915843

50.87 €

1 6 giorni M141.5150OH34810.53015864

50.87 €

1 6 giorni M142150OH34810.53015860

70.89 €

1 6 giorni M162200OH35212.53215868

91.92 €

1 6 giorni M182.5200OH355143715875

94.50 €

1 6 giorni M202.5200OH358153715881

102.00 €

1 6 giorni M222.5200OH463173815887

117.52 €

1 6 giorni M243200OH466194515893

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 4P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number of Grooves 3
Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico