Serie di maschi conici per tubi con rivestimento V, carburo metallico (per acciaio ad alta durezza) VX-TPT

Serie di maschi conici per tubi con rivestimento V, carburo metallico (per acciaio ad alta durezza) VX-TPT
Excellent for hardened steel (alloy steel, die steel, tool steel, etc.) of 50 HRC to 60 HRC or higher

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VX-TPT-1/2-14
VX-TPT-1/4-19
VX-TPT-1/8-28
VX-TPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Tool No.

369.42 €

1 6 giorni R1/21487186358330695

241.04 €

1 6 giorni R1/41967115288330693

168.46 €

1 6 giorni R1/8285985198330692

271.92 €

1 6 giorni R3/81975146288330694

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 3P Tool Material Type Carburo
Work material Acciaio ad alta durezza (50–60 HRC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN Accuracy JIS2

Supporto tecnico