Codice articolo del costruttore: NRT-SPT-3/8-19
Marca: OSG
Prezzo: 55.97 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NRT-SPT-3/8-19
Codice componente
|
---|
NRT-SPT-3/8-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
55.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Screw Types | Tipo parallelo per tubi | Nominal | PF3/8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Acciaio rapido | Work material | Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) |
Tap Type | Maschio per tubi | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | L(mm) | 65 | Accuracy | RH7 |
Shank diameter(mm) | 14 | Thread Length(mm) | 17 | Surface Treatment | Oxidizing |
Tool No. | 13693 |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi paralleli per tubi senza scanalature, Nu Roll, NRT-SPT, il codice articolo è il seguente: NRT-SPT-3/8-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NRT-SPT-3/8-19.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali