Serie di maschi paralleli per tubi, usi generici, rivestimento in ossido H-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi, usi generici, rivestimento in ossido H-SPT
  • Sconto volumi elevati
È un rubinetto universale per la lavorazione di filettature interne di tubi paralleli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-SPT-1/2-14-4P
H-SPT-1/8-28-1.5P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

58.98 €

1 Disponibile 6 giorni G1/2144P8018358307744

19.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

G1/8281.5P558198307761

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Tool Material Type Acciaio rapido Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Rame (Cu)
Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2 Number of Grooves 4
Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico