• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi paralleli per tubi, maschio parallelo per tubi in carburo OT-SPT

Serie di maschi paralleli per tubi, maschio parallelo per tubi in carburo OT-SPT
To match the form of the workpiece, point types have been made available for through holes, and spiral types for blind holes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-SPT-1/2-14
OT-SPT-1/4-19
OT-SPT-1/8-28
OT-SPT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

247.54 €

1 6 giorni G1/21480183523425

177.12 €

1 6 giorni G1/41962112823423

121.33 €

1 6 giorni G1/8285581923422

185.79 €

1 6 giorni G3/81965142823424

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo parallelo per tubi Chamfer threads 3P Tool Material Type Carburo
Work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoindurente (bachelite, fenolo, ecc.) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Supporto tecnico