Serie di maschi senza scanalature in carburo, Nu Roll OT-NRT

Serie di maschi senza scanalature in carburo, Nu Roll OT-NRT
Ideal for tapping in large amounts with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-NRT-B-RH6-M5X0.8
OT-NRT-B-RH7-M6X1
OT-NRT-B-RH7-M8X1.25
OT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-NRT-B-RH7-M12X1.5
OT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-NRT-B-RH8-M12X1.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

85.84 €

1 6 giorni M30.546RH5194118315055

89.88 €

1 6 giorni M40.752RH6215138315061

95.26 €

1 6 giorni M50.860RH6245.5168315067

101.98 €

1 6 giorni M6162RH7296198315073

104.54 €

1 6 giorni M81.2570RH7-6.2228315085

144.62 €

1 6 giorni M101.575RH7-7248315097

144.62 €

1 6 giorni M101.2575RH7-7248315103

189.58 €

1 6 giorni M121.582RH7-8.5298315121

189.58 €

1 6 giorni M121.2582RH7-8.5298315127

189.58 €

1 6 giorni M121.7582RH8-8.5298315115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2P Tool Material Type Carburo
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) Tap Type Maschio cilindrico Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico