Codice articolo del costruttore: CU-NRT-B-RH6-M4X0.7
Marca: OSG
Prezzo: 18.92 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CU-NRT-B-RH6-M4X0.7
Codice componente
|
---|
CU-NRT-B-RH6-M4X0.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
18.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Nominal | M4 | Pitch, Number of Threading(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acciaio inox (JIS-SUS) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) |
Tap Type | Maschio cilindrico | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | CrN | L(mm) | 52 | Accuracy | RH6 |
Length under neck(mm) | 20 | Shank diameter(mm) | 5 | Thread Length(mm) | 10 |
Tool No. | 28963 |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi senza scanalature per rame CU-NRT, il codice articolo è il seguente: CU-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CU-NRT-B-RH6-M4X0.7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali