Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HB2002-0030 |
HB2006-0090 |
HB2010-0250 |
HB2015-0200 |
HB2020-0600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95.12 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.3 | 50 | ||
47.12 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.9 | 50 | ||
43.34 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2.5 | 50 | ||
52.78 € | 1 | 6 giorni | 0.75 | 2 | 50 | ||
43.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 6 | 60 |
Loading...
Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Shank diameter (d)(mm) | 4 | R Precision(μm) | -0.005~0.005 |
Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available | Shank Taper Angle Bta(°) | 16° |
Configura
Stock
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali