Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HBL2030-0800 |
HBL2040-1000 |
HBL2060-1400 |
HBL2080-1600 |
HBL2100-1800 |
HBL2120-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.99 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 80 | 3 | -0.005~0.005 | ||
126.53 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 100 | 4 | -0.005~0.005 | ||
192.11 € | 1 | 6 giorni | 3 | 18 | 140 | 6 | -0.005~0.005 | ||
268.63 € | 1 | 6 giorni | 4 | 20 | 160 | 8 | -0.007~0.007 | ||
325.39 € | 1 | 6 giorni | 5 | 25 | 180 | 10 | -0.007~0.007 | ||
419.97 € | 1 | 6 giorni | 6 | 25 | 200 | 12 | -0.007~0.007 |
Loading...
Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali