HMS, fresa a testa quadrata a 3-6 taglienti, con rivestimento HM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HMS3010-0250
HMS3010-0350
HMS3015-0400
HMS3015-0600
HMS3020-0400
HMS3020-0700
HMS3030-0600
HMS3030-1000
HMS3030-1500
HMS4040-0800
HMS4040-1200
HMS4040-2000
HMS4050-1000
HMS4050-1500
HMS4050-2500
HMS6060-1300
HMS6060-1800
HMS6060-2600
HMS6080-1900
HMS6080-2400
HMS6080-3600
HMS6100-2200
HMS6100-3000
HMS6100-4600
HMS6120-2600
HMS6120-3600
HMS6120-5600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

80.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12.53445Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

93.86 €

1 6 giorni 13.53445Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

69.64 €

1 6 giorni 1.543445Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

93.86 €

1 6 giorni 1.563445Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

58.10 €

1 6 giorni 243445Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

86.80 €

1 9 giorni 273445Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

76.36 €

1 6 giorni 363650Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

81.56 €

1 6 giorni 3103660Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

90.50 €

1 11 giorni 3153660Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati0~-0.0216°

81.56 €

1 6 giorni 484650Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati0~-0.0216°

99.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4124660Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati0~-0.0216°

108.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4204670Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati0~-0.0216°

86.80 €

1 6 giorni 5104650Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati0~-0.0216°

94.58 €

1 6 giorni 5154660Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati0~-0.0216°

100.94 €

1 6 giorni 5254670Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati0~-0.0216°

93.86 €

1 6 giorni 6136650Tipo piano / Laterale0~-0.02-

100.16 €

1 6 giorni 6186660Tipo piano / Laterale0~-0.02-

109.51 €

1 6 giorni 6266670Tipo piano / Laterale0~-0.02-

115.47 €

1 11 giorni 8196860Tipo piano / Laterale0~-0.03-

124.15 €

1 6 giorni 8246870Tipo piano / Laterale0~-0.03-

135.58 €

1 6 giorni 8366890Tipo piano / Laterale0~-0.03-

154.56 €

1 11 giorni 102261070Tipo piano / Laterale0~-0.03-

165.51 €

1 6 giorni 103061080Tipo piano / Laterale0~-0.03-

181.75 €

1 6 giorni 1046610100Tipo piano / Laterale0~-0.03-

195.52 €

1 6 giorni 122661275Tipo piano / Laterale0~-0.03-

210.22 €

1 6 giorni 1236612100Tipo piano / Laterale0~-0.03-

226.07 €

1 6 giorni 1256612120Tipo piano / Laterale0~-0.03-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Type Tipo quadrato Coating For High Hardness (Silicone Group)
Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico